Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из литого цинкового сплава по DIN EN 12844.
Центрирующий палец и клиновые сухари из стали 1.0715.
Зажимное кольцо из стали.
Исполнение: Рукоятка черная, с полимерным покрытием.
Центрирующий палец и зажимное кольцо, с фосфатированным покрытием.
Клиновые сухари, вороненые.
Измерительная шкала с лазерной гравировкой.
Указание:Оба клиновых сухаря зажимаются в отверстии поворотом зажимного рычага. Зажимное кольцо с плавной регулировкой позволяет надежно зафиксировать один или несколько упорных элементов различной толщины. Применение:Штревели идеально подходят для фиксации стандартных упорных элементов различной толщины на столах с координатно-фиксирующими отверстиями / сварочных столах с диаметром отверстия 16 мм или 28 мм.Преимущества:Плавно регулируемый диапазон зажима от 0 до 36 мм и от 0 до 75 мм.
Без особых требований к точности диаметра и чистоте поверхности отверстия (до H12).
Шкала для легкой предварительной настройки диапазона зажима.
Зажим в отверстии с щадящим воздействием на поверхность.
Эффект поджима обеспечивается и при незначительной толщине материала стола (≥ 8 мм или ≥ 4 мм).
Подходит к стандартным упорным элементам.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1503_B Штревели из стали, форма B 593 kB

Чертежи

Штревели из стали, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAD

D1HH1H2B
Диапазон зажима
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1503.0116B65163410917,5800-36 по запросу
K1503.0128B802848168281290-75 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33