Группы товаров
Поворотная опора из стали с резьбовыми винтами
K1507

Поворотная опора из стали с резьбовыми винтами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Поворотная опора из стали 1.0715.
Резьбовая шпилька из стали.
Исполнение: Поворотная опора, вороненая.
Резьбовая шпилька, оцинкованная.
Указание:Поворотные опоры могут использоваться в комбинации с плитами и эксцентриковыми зажимами для непрямой фиксации.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1507 Поворотная опора из стали с резьбовыми винтами 466 kB

Чертежи

Поворотная опора из стали с резьбовыми винтами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1507.3006X04M630204 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33