Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Форма А с установочным штифтом.
Форма В без установочного штифта.
Форма C без установочного штифта c зажимным рычагом.
Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:В случае формы C зажимной рычаг можно выровнять с шагом 30° удобным для пользователя способом, ослабив для этого установочный штифт.Монтаж:См. чертеж (форма A).Преимущества:- Компактное, плоское исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
Указание на чертеже:
1) Начальная позиция зажатия
2) Конечная позиция зажатия
3) Установочный штифт
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1696 Плоские зажимы с эксцентриком 327 kB

Чертежи (общий обзор)

Плоские зажимы с эксцентриком
Плоские зажимы с эксцентриком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2RSWХод
S
Зажимное
усилие,
кН
Усилие
от руки
FH - Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1696.00130A3224524-4,54-54322---211910-30,81,3-2,1 по запросу
K1696.10400B4538836-5,2--10-635---33,530,515-614-10 по запросу
K1696.10600B70601255-8,2--15-957---504622-1026-27 по запросу
K1696.20600C70601255128,219M5x515-957304618504622100-26280- по запросу
K1696.20400C453883685,213M4x410-63520301233,530,51563-14170- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33