Группы товаров
Плоские зажимы с эксцентриком, форма C, без позиционирующего штифта, с зажимным рычагом
K1696_C

Плоские зажимы с эксцентриком, форма C, без позиционирующего...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Форма C без установочного штифта c зажимным рычагом.Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:В случае формы C зажимной рычаг можно выровнять с шагом 30° удобным для пользователя способом, ослабив для этого установочный штифт.Монтаж:См. чертеж (форма A).Преимущества:- Компактное, плоское исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1696_C Плоские зажимы с эксцентриком, форма C, без позиционирующего штифта, с зажимным рычагом 186 kB

Чертежи

Плоские зажимы с эксцентриком, форма C, без позиционирующего штифта, с зажимным рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2RХод
S
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1696.20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 по запросу
K1696.20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33