Группы товаров
Плоские зажимы с эксцентриком, форма В, без позиционирующего штифта
K1696_B

Плоские зажимы с эксцентриком, форма В, без позиционирующего...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Форма В без установочного штифта.Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Монтаж:См. чертеж (форма A).Преимущества:- Компактное, плоское исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
Указание на чертеже:
1) Начальная позиция зажатия
2) Конечная позиция зажатия
3) Установочный штифт
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1696_B Плоские зажимы с эксцентриком, форма В, без позиционирующего штифта 231 kB

Чертежи

Плоские зажимы с эксцентриком, форма В, без позиционирующего штифта

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWХод
S
Зажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1696.10400B45388365,21063533,530,51561410 по запросу
K1696.10600B706012558,215957504622102627 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33