Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Корпус приспособления - Черная оксидная пленка (Воронение).
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажатия и позиционирования заготовок и приспособлений. Зажимные болты привинчиваются со сменным элементом.По запросу:Другие исполнения.Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной болт UNILOCK системный размер 138 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1424.168381025A3825379,524,5 по запросу
K1424.268381025B3825379,524,5 по запросу
K1424.368381025C3825379,524,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33