Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de fecho
K1175_FS

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio 5754.
Mola tensora de aço ou aço inoxidável.

Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável ou alumínio com superfície sem tratamento.
Mola tensora de liga de zinco-alumínio.
Indicação:Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1175_B Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 120 mm, mola de fecho 134 kB
 Folha de dados K1175_FS Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de fecho 168 kB

Desenhos

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
do corpo
básico
AA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
K1175.4012010Amola de fechamentoaço40-120--41,5 sob consulta
K1175.4012011Bmola de fechamentoaço4022,712060441,5 sob consulta
K1175.14012010Amola de fechamentoaço inoxidável A240-120--41,5 sob consulta
K1175.14012011Bmola de fechamentoaço inoxidável A24022,712060441,5 sob consulta
K1175.24012010Amola de fechamentoalumínio40-120--41,5 sob consulta
K1175.24012011Bmola de fechamentoalumínio4022,712060441,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33