Grupos de mercadorias
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável
K1347

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço galvanizado, cromado ou revestimento em latão, fosco.

Aço inoxidável fosco polido.
Indicação:Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura é máx. 270°.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Indicação de desenho:
1) Ambos os rolos da haste longa são soldados
2) Bico dosador de lubrificação (graxeira)
3) Pino fixo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1347 Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável 235 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável
Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma A, canto longo

mais informações

Desenhos

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma A, canto longo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AA1A2A3A4B

B2B3F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1347.06701161932A-aço inoxidável A2fosco polido18632191167065517-2500 sob consulta
K1347.067011619321A-açozincada1863219116706551775001300 sob consulta
Código do artigoD

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1347.06701161932166,681893,75 sob consulta
K1347.06701161932116,56,68199,54 sob consulta

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma B, canto curto

mais informações

Desenhos

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma B, canto curto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AA1A2A3A4B

B2B3CADAces.PreçoEncomendar
K1347.063011619320B-aço inoxidável A2fosco polido14632191163065517 sob consulta
K1347.063011619321B-açozincada14632191163065517 sob consulta
Código do artigoD

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1347.063011619320166,681893,75 sob consulta
K1347.06301161932116,56,68199,54 sob consulta

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma C, versão à direita

mais informações

Desenhos

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma C, versão à direita

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Versão 2AA1A2A3A4B

B2B3CADAces.PreçoEncomendar
K1347.0541041222200C-aço inoxidável A2fosco polidopendurável822222414180648 sob consulta
Código do artigoD

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1347.0541041222200125,8773,52,5 sob consulta

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma D, versão à esquerda

mais informações

Desenhos

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma D, versão à esquerda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Versão 2AA1A2A3A4B

B2B3CADAces.PreçoEncomendar
K1347.0541041222201D-aço inoxidável A2fosco polidopendurável822222414180648 sob consulta
Código do artigoD

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1347.0541041222201125,8773,52,5 sob consulta

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma E, retangular

mais informações

Desenhos

Dobradiças de parafuso em aço ou aço inoxidável, forma E, retangular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AA1A2A3A4B

B2B3CADAces.PreçoEncomendar
K1347.074404427272Eretangularaçobanhado a cromo8927,227,244,544,58971,48,8 sob consulta
K1347.074404427273Eretangularaço-8927,227,244,544,58971,48,8 sob consulta
Código do artigoD

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1347.07440442727210,676632,2 sob consulta
K1347.07440442727310,676632,2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33