Grupos de mercadorias
Dobradiças soldáveis
K1140

Dobradiças soldáveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1140 Dobradiças soldáveis 186 kB

Desenhos

Dobradiças soldáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA3A4BD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1140.040300408040403043 sob consulta
K1140.040400408040404043 sob consulta
K1140.060400306030304065 sob consulta
K1140.0604006012060604065 sob consulta
K1140.0605006012060605065 sob consulta
K1140.0606006012060606065 sob consulta
K1140.0806008016080806086 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33