Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 90º
K1447

Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4016.
Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Peça zincada.
Superfície sem tratamento.
Montagem:- Para montagem de forma embutida ou encaixadas por cima.
- Montável no lado direito ou esquerdo.
- Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.
Indicação de desenho:
1) Montagem embutida
2) Montagem de encaixe superior
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1447 Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 90º 660 kB

Desenhos

Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 90º

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
A

A1A2BB1B2B3CDSCADAces.PreçoEncomendar
K1447.442932aço443420291369,5323,52 sob consulta
K1447.1442932aço inoxidável A4443420291369,5323,52 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33