Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço inoxidável, ajustáveis
K1900

Dobradiças de aço inoxidável, ajustáveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Indicação:Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.

Os pontos marcam o centro do curso de deslocamento de ajuste "L", para facilitar a montagem.

As tolerâncias de fabricação e as folgas das portas podem ser compensadas e reajustadas horizontal e verticalmente.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Parafusos de cabeça cilíndrica DIN 6912 (M6) K1160.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1900 Dobradiças de aço inoxidável, ajustáveis 214 kB

Desenhos

Dobradiças de aço inoxidável, ajustáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
A

A1A2A3A4A5A6BB1SHDeslocamento
L máx.
Ângulo de aberturaF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1900.07382121-762121383871060348154180°90001000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33