Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 125º
K1448

Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço, eixos e elementos de fixação e vedação em alumínio anodizado.
Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de fixação e vedação em alumínio anodizado.

Versão:Peça zincada.
Superfície sem tratamento.
Indicação:As dobradiças são resistentes à flexão e torção.

O ângulo de abertura depende da espessura da porta:
- espessura máx. do material 2mm: ângulo de abertura de 125°
- espessura máx. do material 8 mm: ângulo de abertura de 110°
- espessura máx. do material 13 mm: ângulo de abertura de 100°
Montagem:- Para montagem de forma embutida ou encaixadas por cima.
- Montável no lado direito ou esquerdo.
- Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.
Indicação de desenho:
1) Montagem embutida
2) Montagem de encaixe superior
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1448 Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 125º 807 kB

Desenhos

Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 125º

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
A

A1A2BB1B2B3CDSCADAces.PreçoEncomendar
K1448.442932aço443420291369,5324,22 sob consulta
K1448.1442932aço inoxidável A4443420291369,5324,22 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33