Grupos de mercadorias
Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento
K1498

Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça: plástico.
Cabo: PUR
(4 polos comprimento de 3 e 5 metros PVC.
8 polos comprimento de 10 metros PVC.
12 polos comprimento de 10 metros PVC).
Isolamento do fio: PP
(4 polos comprimento 3 e 5 metros PVC).
8 polos comprimento de 10 metros PVC.
12 polos comprimento de 10 metros PVC).
Contato: liga de cobre.
Superfície de contato: Au (ouro).
Trava: zamak niquelado.
Versão:Bucha (fêmea).
Cor da carcaça: preto.
Cor do cabo: preto.
Indicação:Conector com trava de aparafusamento.
Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Identificação dos fios de acordo com o código de cor DIN 47100.
Codificação A. Torque de aparafusamento recomendado da trava 0,6 Nm.
Os conectores de encaixe foram concebidos para utilização na construção de instalações, controles e aparelhos elétricos.
Dados técnicos:Quantidade de ciclos de encaixe: ≥ 100.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1498 Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento 298 kB

Desenhos (visão geral)

Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento

Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento, forma A, bucha, reta

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento, forma A, bucha, reta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
PD1

LQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
Tipo de proteçãoTensão operacional
V
CADAces.PreçoEncomendar
K1498.1203X20003 polosAbucha reta20004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC sob consulta
K1498.1203X50003 polosAbucha reta50004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC sob consulta
K1498.1204X30004 polosAbucha reta3000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC sob consulta
K1498.1204X50004 polosAbucha reta5000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC sob consulta
K1498.1208X25008 polosAbucha reta25005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.1208X50008 polosAbucha reta50005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.1208X100008 polosAbucha reta10000643,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.1212X300012 polosAbucha reta3000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.1212X500012 polosAbucha reta5000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.1212X1000012 polosAbucha reta10000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
Código do artigo

Tensão de impulso
medida
V
Corrente admissível
(40 °C)
A
Resistência do condutor
(20 °C)
Ω/Km
Grau de sujidadeTensão nominal
V
Tensão de ensaio
V
CADAces.PreçoEncomendar
K1498.1203X200025004573300 AC2500 AC sob consulta
K1498.1203X500025004573300 AC2500 AC sob consulta
K1498.1204X300025004603300 AC2000 AC sob consulta
K1498.1204X500025004603300 AC2000 AC sob consulta
K1498.1208X25008002793300 AC2500 AC sob consulta
K1498.1208X50008002793300 AC2500 AC sob consulta
K1498.1208X100008002793300 AC2000 AC sob consulta
K1498.1212X30008001,51383300 AC1500 AC sob consulta
K1498.1212X50008001,51383300 AC1500 AC sob consulta
K1498.1212X100008001,51383300 AC1500 AC sob consulta
Código do artigo

Raio de curvatura
cabo
em movimento
Raio de curvatura
cabo
fixo
Quantidade
máx.
ciclos de flexão
Faixa de temperatura
cabo
em movimento
Faixa de temperatura
cabo
fixo
Capacidade CEMLivre de halogênioCADAces.PreçoEncomendar
K1498.1203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1498.1203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1498.1204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1498.1204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1498.1208X2500≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1498.1208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1498.1208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1498.1212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-sim sob consulta
K1498.1212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-sim sob consulta
K1498.1212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-5 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-não sob consulta

Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento, forma B, bucha, cantos angulares

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de aparafusamento, forma B, bucha, cantos angulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
PD1

LL1Quantidade de
fios x seção
transversal de fio
Tipo de proteçãoTensão operacional
V
CADAces.PreçoEncomendar
K1498.11203X20003 polosBbucha angulada20004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC sob consulta
K1498.11203X50003 polosBbucha angulada50004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC sob consulta
K1498.11204X30004 polosBbucha angulada300053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC sob consulta
K1498.11204X50004 polosBbucha angulada500053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC sob consulta
K1498.11208X30008 polosBbucha angulada30005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.11208X50008 polosBbucha angulada50005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.11208X100008 polosBbucha angulada10000639328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.11212X300012 polosBbucha angulada30006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.11212X500012 polosBbucha angulada50006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
K1498.11212X1000012 polosBbucha angulada100006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC sob consulta
Código do artigo

Tensão de impulso
medida
V
Corrente admissível
(40 °C)
A
Resistência do condutor
(20 °C)
Ω/Km
Grau de sujidadeTensão nominal
V
Tensão de ensaio
V
CADAces.PreçoEncomendar
K1498.11203X200025004573300 AC2500 AC sob consulta
K1498.11203X500025004573300 AC2500 AC sob consulta
K1498.11204X300025004603300 AC2000 AC sob consulta
K1498.11204X500025004603300 AC2000 AC sob consulta
K1498.11208X30008002793300 AC2500 AC sob consulta
K1498.11208X50008002793300 AC2500 AC sob consulta
K1498.11208X100008002793300 AC2000 AC sob consulta
K1498.11212X30008001,51383300 AC1500 AC sob consulta
K1498.11212X50008001,51383300 AC1500 AC sob consulta
K1498.11212X100008001,51383300 AC1500 AC sob consulta
Código do artigo

Raio de curvatura
cabo
em movimento
Raio de curvatura
cabo
fixo
Quantidade
máx.
ciclos de flexão
Faixa de temperatura
cabo
em movimento
Faixa de temperatura
cabo
fixo
Capacidade CEMLivre de halogênioCADAces.PreçoEncomendar
K1498.11203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1498.11203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1498.11204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1498.11204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1498.11208X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1498.11208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1498.11208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1498.11212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-sim sob consulta
K1498.11212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-sim sob consulta
K1498.11212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-55 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-não sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33