Grupos de mercadorias
Dobradiças pendurável em aço inoxidável
K1342

Dobradiças pendurável em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Dobradiça e eixo em aço inoxidável 1.4401.

Versão:polido acetinado.Indicação:Devido à dupla simetria, esta dobradiça pode ser usada à direita ou à esquerda.
O ângulo de abertura é no máx. 125°.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1342 Dobradiças pendurável em aço inoxidável 189 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças pendurável em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1342.062516165016162525503296,46105000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33