Grupos de mercadorias
Dobradiças de parafuso ajustável em aço inoxidável
K1346

Dobradiças de parafuso ajustável em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4571.

Versão:polido acetinado.Indicação:Dobradiça de aparafusamento externo para portas internas, altura até ±4 mm, ajustável por meio de pino roscado. A adição
de titânio em aço inoxidável 1.4571 aumenta a resistência à corrosão. O ângulo de abertura é no máx. 180°.
Indicação de desenho:
1) Pino roscado M4, DIN 916
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1346 Dobradiças de parafuso ajustável em aço inoxidável 176 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de parafuso ajustável em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADAces.PreçoEncomendar
K1346.068846171141746268810080106,38286 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33