Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de abertura
K1175_FO

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio 5754.
Mola tensora de aço ou aço inoxidável.

Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável ou alumínio com superfície sem tratamento.
Mola tensora de liga de zinco-alumínio.
Indicação:Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm

Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1175_A Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 120 mm, mola de abertura 143 kB
 Folha de dados K1175_FO Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de abertura 175 kB

Desenhos

Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
do corpo
básico
AA1BB1DD1SCADAces.PreçoEncomendar
K1175.4012000Amola de aberturaaço40-120--41,5 sob consulta
K1175.4012001Bmola de aberturaaço4022,712060441,5 sob consulta
K1175.14012000Amola de aberturaaço inoxidável A240-120--41,5 sob consulta
K1175.14012001Bmola de aberturaaço inoxidável A24022,712060441,5 sob consulta
K1175.24012000Amola de aberturaalumínio40-120--41,5 sob consulta
K1175.24012001Bmola de aberturaalumínio4022,712060441,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33