Grupos de mercadorias
Dobradiças de plástico, penduráveis, direita
K0434

Dobradiças de plástico, penduráveis, direita

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.Versão:Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação:
Sob consulta, todas as dobradiças podem ser fornecidas adicionalmente com guias de fixação (tipo nariz) para ranhuras de perfis de alumínio (tamanhos de ranhuras 6, 8 e 10). Elas facilitam a montagem, protegem a dobradiça contra torção e aumentam a capacidade de suporte de carga.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0434 Dobradiças de plástico, penduráveis, direita 218 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de plástico, penduráveis, direita

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0434.2251515521515262648286,66149625425 sob consulta
K0434.225151855,51517,52629,548286,66149700500 sob consulta
K0434.225152061,515202635,548286,66149700400 sob consulta
K0434.225152364,51522,52638,548286,66149800350 sob consulta
K0434.225152569,515252643,548286,66149800325 sob consulta
K0434.225152874,51527,52648,548286,66149800320 sob consulta
K0434.225153383,51532,52657,548286,66149800240 sob consulta
K0434.230181555,517,51529,52648286,66149750450 sob consulta
K0434.23018185917,517,529,529,548286,66149750500 sob consulta
K0434.23018206517,52029,535,548286,66149700400 sob consulta
K0434.23018236817,522,529,538,548286,66149800350 sob consulta
K0434.23018257317,52529,543,548286,66149800350 sob consulta
K0434.23018287817,527,529,548,548286,66149800350 sob consulta
K0434.23018338717,532,529,557,548286,66149800240 sob consulta
K0434.235201561,5201535,52648286,66149700400 sob consulta
K0434.2352018652017,535,529,548286,66149750500 sob consulta
K0434.235202071202035,535,548286,66149750400 sob consulta
K0434.2352023742022,535,538,548286,66149800350 sob consulta
K0434.235202579202535,543,548286,66149800350 sob consulta
K0434.2352028842027,535,548,548286,66149800350 sob consulta
K0434.2352033932032,535,557,548286,66149800240 sob consulta
K0434.240231564,522,51538,52648286,66149650425 sob consulta
K0434.24023186822,517,538,529,548286,66149750500 sob consulta
K0434.24023207422,52038,535,548286,66149750400 sob consulta
K0434.24023237722,522,538,538,548286,66149800350 sob consulta
K0434.24023258222,52538,543,548286,66149800350 sob consulta
K0434.24023288722,527,538,548,548286,66149800350 sob consulta
K0434.24023339622,532,538,557,548286,66149800240 sob consulta
K0434.245251569,5251543,52648286,66149650425 sob consulta
K0434.2452518732517,543,529,548286,66149750500 sob consulta
K0434.245252079252043,535,548286,66149700400 sob consulta
K0434.2452523822522,543,538,548286,66149800350 sob consulta
K0434.245252587252543,543,548286,66149800325 sob consulta
K0434.2452528922527,543,548,548286,66149800320 sob consulta
K0434.24525331012532,543,557,548286,66149800240 sob consulta
K0434.250281574,527,51548,52648286,66149650425 sob consulta
K0434.25028187827,517,548,529,548286,66149750500 sob consulta
K0434.25028208427,52048,535,548286,66149700400 sob consulta
K0434.25028238727,522,548,538,548286,66149800350 sob consulta
K0434.25028289727,527,548,548,548286,66149800320 sob consulta
K0434.250283310627,532,548,557,548286,66149800240 sob consulta
K0434.26033188732,517,557,529,548286,66149750500 sob consulta
K0434.26033209332,52057,535,548286,66149700400 sob consulta
K0434.26033239632,522,557,538,548286,66149800350 sob consulta
K0434.260332510132,52557,543,548286,66149800325 sob consulta
K0434.260332810632,527,557,548,548286,66149900320 sob consulta
K0434.260333311532,532,557,557,548286,66149900240 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33