Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,50 Nm
K1665

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão:Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação:As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.

Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,48 Nm/M(90°) : 0,3 Nm/M(180°) : 0,16 Nm

Fixação por parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura:de -20°C a +80°C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1665 Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,50 Nm 220 kB
 Indicação técnica para dobradiças com mola 74 kB

Desenhos

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,50 Nm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Cor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Modo de fixaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K1665.356001mola de aberturapretoanodizado352160303,5103,327004200perfurações de fixação sob consulta
K1665.35600mola de aberturaincoloranodizado352160303,5103,327004200perfurações de fixação sob consulta
K1665.35602sem molaincoloranodizado352160303,5103,327004200perfurações de fixação sob consulta
K1665.356021sem molapretoanodizado352160303,5103,327004200perfurações de fixação sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33