Grupos de mercadorias
Conector de encaixe M8x1
bucha com trava de aparafusamento sem blindagem
K1874

Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça: plástico.
Cabo: PUR (4 polos PVC).
Isolamento do fio: PP (4 polos PVC).
Contato: liga de cobre.
Superfície de contato: Au (ouro).
Trava: zamak niquelado.
Versão:Bucha (fêmea).
Cor da carcaça: preto.
Cor do cabo: preto.
Indicação:Conector com trava de aparafusamento.
Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Identificação dos fios de acordo com o código de cor DIN 47100.
Codificação A. Torque de aparafusamento recomendado da trava 0,4 Nm.
Os conectores de encaixe foram concebidos para utilização na construção de instalações, controles e aparelhos elétricos.
Dados técnicos:Quantidade de ciclos de encaixe: ≥ 100.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1874 Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem 278 kB

Desenhos (visão geral)

Conector de encaixe M8x1
bucha com trava de aparafusamento sem blindagem

Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem, forma A, bucha, reta

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem, forma A, bucha, reta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2FormaTipo
da forma
PD1

LQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
Tipo de proteçãoTensão operacional
V
Tensão de impulso
medida
V
CADAces.PreçoEncomendar
K1874.010X20003 polosAbucha reta20004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 sob consulta
K1874.010X50003 polosAbucha reta50004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 sob consulta
K1874.011X30004 polosAbucha reta30004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 sob consulta
K1874.011X50004 polosAbucha reta50004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 sob consulta
K1874.012X30008 polosAbucha reta30005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 sob consulta
K1874.012X50008 polosAbucha reta50005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 sob consulta
Código do artigo

Corrente admissível
(40 °C)
A
Resistência do condutor
(20 °C)
Ω/Km
Grau de sujidadeTensão nominal
V
Tensão de ensaio
V
Raio de curvatura
cabo
em movimento
CADAces.PreçoEncomendar
K1874.010X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.010X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.011X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.011X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.012X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.012X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 sob consulta
Código do artigo

Raio de curvatura
cabo
fixo
Quantidade
máx.
ciclos de flexão
Faixa de temperatura
cabo
em movimento
Faixa de temperatura
cabo
fixo
Capacidade CEMLivre de halogênioCADAces.PreçoEncomendar
K1874.010X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1874.010X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1874.011X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1874.011X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1874.012X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1874.012X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta

Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem, forma B, bucha, cantos angulares

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem, forma B, bucha, cantos angulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTipo
da forma
PD1

LQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
Tipo de proteçãoTensão operacional
V
Tensão de impulso
medida
V
CADAces.PreçoEncomendar
K1874.030X20003 polosBbucha angulada20004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 sob consulta
K1874.030X50003 polosBbucha angulada50004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 sob consulta
K1874.031X30004 polosBbucha angulada30004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 sob consulta
K1874.031X50004 polosBbucha angulada50004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 sob consulta
K1874.032X30008 polosBbucha angulada30005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 sob consulta
K1874.032X50008 polosBbucha angulada50005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 sob consulta
Código do artigo

Corrente admissível
(40 °C)
A
Resistência do condutor
(20 °C)
Ω/Km
Grau de sujidadeTensão nominal
V
Tensão de ensaio
V
Raio de curvatura
cabo
em movimento
CADAces.PreçoEncomendar
K1874.030X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.030X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.031X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.031X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.032X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 sob consulta
K1874.032X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 sob consulta
Código do artigo

Raio de curvatura
cabo
fixo
Quantidade
máx.
ciclos de flexão
Faixa de temperatura
cabo
em movimento
Faixa de temperatura
cabo
fixo
Capacidade CEMLivre de halogênioCADAces.PreçoEncomendar
K1874.030X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1874.030X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-sim sob consulta
K1874.031X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1874.031X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1874.032X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
K1874.032X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-não sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33