- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile, Dichtprofiletenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0678_MBStellfüße mit Bohrung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Fußteller und Gewindespindel Stahl.Ausführung:Fußteller und Gewindespindel verzinkt.Hinweis:Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verpresst.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0678.13008X016 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13008X020 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13008X030 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13008X040 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13008X050 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13010X016 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13010X020 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13010X030 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13010X040 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13010X050 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.13010X060 | mit Bohrung | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14008X016 | mit Bohrung | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14008X020 | mit Bohrung | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14008X030 | mit Bohrung | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14008X040 | mit Bohrung | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14008X050 | mit Bohrung | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14010X016 | mit Bohrung | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14010X020 | mit Bohrung | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14010X030 | mit Bohrung | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14010X040 | mit Bohrung | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14010X050 | mit Bohrung | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.14010X060 | mit Bohrung | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15008X016 | mit Bohrung | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15008X020 | mit Bohrung | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15008X030 | mit Bohrung | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15008X040 | mit Bohrung | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15008X050 | mit Bohrung | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15010X016 | mit Bohrung | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15010X020 | mit Bohrung | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15010X030 | mit Bohrung | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15010X040 | mit Bohrung | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15010X050 | mit Bohrung | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.15010X060 | mit Bohrung | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16008X016 | mit Bohrung | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16008X020 | mit Bohrung | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16008X030 | mit Bohrung | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16008X040 | mit Bohrung | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16008X050 | mit Bohrung | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16010X016 | mit Bohrung | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16010X020 | mit Bohrung | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16010X030 | mit Bohrung | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16010X040 | mit Bohrung | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16010X050 | mit Bohrung | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | | K0678.16010X060 | mit Bohrung | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 |  | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|