- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0677Stellfüße mit Rändelteller |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Polyamid. Schraube Stahl.Ausführung:schwarz. Schraube verzinkt.Hinweis:Stellfuß mit gerändelter Stellfläche. Starre Ausführung.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | H | H1 | L | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0677.2805X016 | 28,5 | M5 | 9,3 | 25,3 | 16 | 2 | | | 0.00 € | | K0677.2805X020 | 28,5 | M5 | 9,3 | 29,3 | 20 | 2 | | | 0.00 € | | K0677.2805X025 | 28,5 | M5 | 9,3 | 34,3 | 25 | 2 | | | 0.00 € | | K0677.2805X040 | 28,5 | M5 | 9,3 | 49,3 | 40 | 2 | | | 0.00 € | | K0677.2806X016 | 28,5 | M6 | 9,3 | 25,3 | 16 | 3,5 | | | 0.00 € | | K0677.2806X020 | 28,5 | M6 | 9,3 | 29,3 | 20 | 3,5 | | | 0.00 € | | K0677.2806X030 | 28,5 | M6 | 9,3 | 39,3 | 30 | 3,5 | | | 0.00 € | | K0677.2806X040 | 28,5 | M6 | 9,3 | 49,3 | 40 | 3,5 | | | 0.00 € | | K0677.2806X050 | 28,5 | M6 | 9,3 | 59,3 | 50 | 3,5 | | | 0.00 € | | K0677.2808X016 | 28,5 | M8 | 9,3 | 25,3 | 16 | 4,5 | | | 0.00 € | | K0677.2808X020 | 28,5 | M8 | 9,3 | 29,3 | 20 | 4,5 | | | 0.00 € | | K0677.2808X030 | 28,5 | M8 | 9,3 | 39,3 | 30 | 4,5 | | | 0.00 € | | K0677.2808X040 | 28,5 | M8 | 9,3 | 49,3 | 40 | 4,5 | | | 0.00 € | | K0677.2808X050 | 28,5 | M8 | 9,3 | 59,3 | 50 | 4,5 | | | 0.00 € | | K0677.2808X060 | 28,5 | M8 | 9,3 | 69,3 | 60 | 4,5 | | | 0.00 € | | K0677.2808X080 | 28,5 | M8 | 9,3 | 89,3 | 80 | 4,5 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|