Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
K0391

Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Gewindestifte werden in Verbindung mit einem Druckstück K0393 zum Spannen verwendet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0391 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen 207 kB

Zeichnungen

Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerD1L1D2D3LL2L3L4L5SWCADZub.PreisBestellen
K0391.06X30M6304,53,524,54,33,75,53,83  auf Anfrage
K0391.06X35M6354,53,529,54,33,75,53,83  auf Anfrage
K0391.06X40M6404,53,534,54,33,75,53,83  auf Anfrage
K0391.06X50M6504,53,544,54,33,75,53,83  auf Anfrage
K0391.08X35M83564,827,65,84,87,44,44  auf Anfrage
K0391.08X40M84064,832,65,84,87,44,44  auf Anfrage
K0391.08X45M84564,837,65,84,87,44,44  auf Anfrage
K0391.08X50M85064,842,65,84,87,44,44  auf Anfrage
K0391.08X60M86064,852,65,84,87,44,44  auf Anfrage
K0391.10X50M105086,5417,26,3955  auf Anfrage
K0391.10X55M105586,5467,26,3955  auf Anfrage
K0391.10X60M106086,5517,26,3955  auf Anfrage
K0391.10X65M106586,5567,26,3955  auf Anfrage
K0391.10X80M108086,5717,26,3955  auf Anfrage
K0391.12X60M126086,550,27,26,39,86,96  auf Anfrage
K0391.12X65M126586,555,27,26,39,86,96  auf Anfrage
K0391.12X70M127086,560,27,26,39,86,96  auf Anfrage
K0391.12X80M128086,570,27,26,39,86,96  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33