Warengruppen
Teller für Stellfüße mit Gummiauflage aus Stahl oder Edelstahl
K0673

Teller für Stellfüße mit Gummiauflage aus Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage NBR, 70° Shore A.
Ausführung:Stahl verchromt. Edelstahl poliert.Bestellhinweis:

Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert
geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers
und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben
(z. B. K0673.10801 und K0669.080501 montiert).

Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0669.
Zeichnungshinweis:
1) X bei Spindelgröße:
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0673 Teller für Stellfüße mit Gummiauflage aus Stahl oder Edelstahl 141 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße mit Gummiauflage aus Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

HBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0673.10801Stahl80178,5 0.00 €
K0673.11001Stahl1001920 0.00 €
K0673.10802Edelstahl80178,5 0.00 €
K0673.11002Edelstahl1001920 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33