- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0676Stellfüße mit Sechskant |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Polyethylen. Schraube Stahl.Hinweis:Stellfuß mit Sechskant-Stellfläche. Starre Ausführung.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D1 | H | H1 | L | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0676.2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 | | | 0.00 € | | K0676.2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 | | | 0.00 € | | K0676.2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 | | | 0.00 € | | K0676.2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 | | | 0.00 € | | K0676.2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 | | | 0.00 € | | K0676.2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 | | | 0.00 € | | K0676.2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 | | | 0.00 € | | K0676.2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 | | | 0.00 € | | K0676.2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 | | | 0.00 € | | K0676.2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 | | | 0.00 € | | K0676.3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0.00 € | | K0676.3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|