Warengruppen
Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung
K0419

Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).

Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.Hinweis:

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.

Zeichnungshinweis:
1) Dämmplatte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0419 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung 170 kB
 Technischer Hinweis zu Gelenkfüßen und Gelenktellern mit Schwingungsdämpfung 288 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

D1HH1
(bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Belastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0419.20401Zink4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  0.00 €
K0419.20501Zink5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  0.00 €
K0419.20601Zink6050257 / 5,9 / 4,80,433  0.00 €
K0419.20801Zink8068257 / 5,9 / 4,80,614  0.00 €
K0419.20402Edelstahl4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  0.00 €
K0419.20502Edelstahl5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  0.00 €
K0419.20602Edelstahl6050257 / 5,8 / 4,90,705  0.00 €
K0419.20802Edelstahl8068257 / 5,8 / 4,91,372  0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33