Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl
K0672

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Teller Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:Stahl verchromt.
Edelstahl poliert.
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt.
Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0669.
Zeichnungshinweis:
1) X bei Spindelgröße:
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0672 Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl 175 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl

Teller für Stellfüße
aus Stahl oder Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0672.10801StahlA8020 0.00 €
K0672.10802EdelstahlA8020 0.00 €

Teller für Stellfüße
aus Stahl oder Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0672.21251StahlB12540 0.00 €
K0672.21252EdelstahlB12540 0.00 €

Teller für Stellfüße
aus Stahl oder Edelstahl, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0672.30801StahlC8020 0.00 €
K0672.30802EdelstahlC8020 0.00 €

Teller für Stellfüße
aus Stahl oder Edelstahl, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0672.40801StahlD8020 0.00 €
K0672.40802EdelstahlD8020 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33