Warengruppen
Druckstücke DIN 6311 erweitert
K0392

Druckstücke DIN 6311 erweitert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl: einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl.
Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert.Zeichnungshinweis:
Form S: Druckstück mit Sprengring
Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring

1) Druckfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0392 Druckstücke DIN 6311 erweitert 185 kB

Zeichnungen

Druckstücke DIN 6311 erweitert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD1D2D4H1H2T1für Gewindestifte
mit Druckzapfen
DIN 6332
CADZub.PreisBestellen
K0392.06StahlS124,61072,54M6 0.00 €
K0392.08StahlS166,112945M8 0.00 €
K0392.10StahlS208,1151156M10 0.00 €
K0392.12StahlS258,1181377M12 0.00 €
K0392.16StahlS3212,1221577,5M16 0.00 €
K0392.20StahlS4015,6281698M20 0.00 €
K0392.108StahlT256,112844,5M8 0.00 €
K0392.110StahlT328,1181066M10 / M12 0.00 €
K0392.116StahlT4012,1221277M16 0.00 €
K0392.061EdelstahlS124,61072,54M6 0.00 €
K0392.081EdelstahlS166,112945M8 0.00 €
K0392.101EdelstahlS208,1151156M10 0.00 €
K0392.121EdelstahlS258,1181377M12 0.00 €
K0392.161EdelstahlS3212,1221577,5M16 0.00 €
K0392.201EdelstahlS4015,6281698M20 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33