Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Stellfüße rund
K0674

Stellfüße rund

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.
Schraube Stahl.
Ausführung:schwarz.
Schraube verzinkt.
Hinweis:Stellfuß mit Kreuzschlitz im Tellerboden als Montagehilfe.
Starre Ausführung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0674 Stellfüße rund 120 kB

Zeichnungen

Stellfüße rund

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HH1LBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0674.3006X02030M61131203 auf Anfrage
K0674.3006X03030M61141303 auf Anfrage
K0674.3008X01630M81127163 auf Anfrage
K0674.3008X02030M81131203 auf Anfrage
K0674.3008X02530M81136253 auf Anfrage
K0674.3008X03030M81141303 auf Anfrage
K0674.3008X04030M81151403 auf Anfrage
K0674.3010X02530M101136253 auf Anfrage
K0674.3010X03030M101141303 auf Anfrage
K0674.3010X03530M101146353 auf Anfrage
K0674.4708X01647M81127164 auf Anfrage
K0674.4708X02047M81131204 auf Anfrage
K0674.4708X03047M81141304 auf Anfrage
K0674.4708X04047M81151404 auf Anfrage
K0674.4710X02047M101131204 auf Anfrage
K0674.4710X03047M101141304 auf Anfrage
K0674.4710X05547M101166554 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33