Warengruppen
Füße mit Schwingungsdämpfung
K0670

Füße mit Schwingungsdämpfung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Stahl oder Edelstahl 1.4404.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Ausführung:Teller blau passiviert oder blank.
Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest.
Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.
Hinweis:Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers.
Zeichnungshinweis:
1) Dämmplatte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0670 Füße mit Schwingungsdämpfung 220 kB
 Technischer Hinweis zu Gelenkfüßen und Gelenktellern mit Schwingungsdämpfung 288 kB

Zeichnungen

Füße mit Schwingungsdämpfung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D2HH1
(bei Pressung
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Belastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0670.036Stahl3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 0.00 €
K0670.046Stahl4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 0.00 €
K0670.056Stahl56509194 / 2,8 / 1,90,705 0.00 €
K0670.074Stahl74689214 / 2,8 / 1,91,372 0.00 €
K0670.1036Edelstahl3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 0.00 €
K0670.1046Edelstahl4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 0.00 €
K0670.1056Edelstahl56509194 / 2,8 / 1,90,705 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33