- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0739Stellfüße Stahl oder Edelstahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl 1.4301. Gummiauflage (NBR) 80 Shore.Ausführung:Fußteller und Gewindespindel Stahl, verzinkt. Fußteller Edelstahl, poliert. Gewindespindel Edelstahl, blank. Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Hinweis:Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch Aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.
Auslieferung mit passender Mutter.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0739.1105010X50 | A | Stahl | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1105010X100 | A | Stahl | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1105012X50 | A | Stahl | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1105012X100 | A | Stahl | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1105012X150 | A | Stahl | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1106010X50 | A | Stahl | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1106010X100 | A | Stahl | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1106012X50 | A | Stahl | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1106012X100 | A | Stahl | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1106012X150 | A | Stahl | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1108010X50 | A | Stahl | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108010X100 | A | Stahl | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108012X50 | A | Stahl | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108012X100 | A | Stahl | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108012X150 | A | Stahl | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108014X50 | A | Stahl | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108014X100 | A | Stahl | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108014X150 | A | Stahl | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108016X100 | A | Stahl | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108016X150 | A | Stahl | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108020X75 | A | Stahl | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108020X100 | A | Stahl | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108020X150 | A | Stahl | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1108020X200 | A | Stahl | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1110020X75 | A | Stahl | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1110020X100 | A | Stahl | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1110020X150 | A | Stahl | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1110020X200 | A | Stahl | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1110020X250 | A | Stahl | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1110024X100 | A | Stahl | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1110024X150 | A | Stahl | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1110024X200 | A | Stahl | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1110024X250 | A | Stahl | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1112020X100 | A | Stahl | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1112020X150 | A | Stahl | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1112020X200 | A | Stahl | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1112024X100 | A | Stahl | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1112024X150 | A | Stahl | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1112024X200 | A | Stahl | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1112030X100 | A | Stahl | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1112030X150 | A | Stahl | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1112030X200 | A | Stahl | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1205010X50 | A | Edelstahl | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1205010X100 | A | Edelstahl | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1205012X50 | A | Edelstahl | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1205012X100 | A | Edelstahl | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1205012X150 | A | Edelstahl | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.1206010X50 | A | Edelstahl | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1206010X100 | A | Edelstahl | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1206012X50 | A | Edelstahl | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1206012X100 | A | Edelstahl | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1206012X150 | A | Edelstahl | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.1208010X50 | A | Edelstahl | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208010X75 | A | Edelstahl | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208010X100 | A | Edelstahl | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208010X125 | A | Edelstahl | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208012X50 | A | Edelstahl | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208012X75 | A | Edelstahl | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208012X100 | A | Edelstahl | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208012X125 | A | Edelstahl | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208012X150 | A | Edelstahl | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208014X75 | A | Edelstahl | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208014X100 | A | Edelstahl | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208014X125 | A | Edelstahl | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208014X150 | A | Edelstahl | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208014X175 | A | Edelstahl | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208016X75 | A | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208016X100 | A | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208016X125 | A | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208016X150 | A | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208016X175 | A | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208020X75 | A | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208020X100 | A | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208020X125 | A | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208020X150 | A | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208020X175 | A | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208020X200 | A | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1208020X225 | A | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.1210020X75 | A | Edelstahl | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210020X100 | A | Edelstahl | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210020X125 | A | Edelstahl | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210020X150 | A | Edelstahl | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210020X175 | A | Edelstahl | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210020X200 | A | Edelstahl | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210024X100 | A | Edelstahl | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210024X125 | A | Edelstahl | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210024X150 | A | Edelstahl | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210024X175 | A | Edelstahl | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1210024X200 | A | Edelstahl | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.1212020X100 | A | Edelstahl | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1212020X150 | A | Edelstahl | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1212020X200 | A | Edelstahl | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1212024X100 | A | Edelstahl | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1212024X150 | A | Edelstahl | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1212024X200 | A | Edelstahl | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1212030X100 | A | Edelstahl | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1212030X150 | A | Edelstahl | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.1212030X200 | A | Edelstahl | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 0.00 € | |
|
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0739.2106010X50 | B | Stahl | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2106010X100 | B | Stahl | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2106012X50 | B | Stahl | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2106012X100 | B | Stahl | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2106012X150 | B | Stahl | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2108010X50 | B | Stahl | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108010X100 | B | Stahl | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108012X50 | B | Stahl | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108012X100 | B | Stahl | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108012X150 | B | Stahl | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108014X50 | B | Stahl | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108014X100 | B | Stahl | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108014X150 | B | Stahl | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108016X100 | B | Stahl | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108016X150 | B | Stahl | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108020X75 | B | Stahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108020X100 | B | Stahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108020X150 | B | Stahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2108020X200 | B | Stahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2110020X75 | B | Stahl | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2110020X100 | B | Stahl | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2110020X150 | B | Stahl | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2110020X200 | B | Stahl | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2110020X250 | B | Stahl | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2110024X100 | B | Stahl | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2110024X150 | B | Stahl | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2110024X200 | B | Stahl | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2110024X250 | B | Stahl | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2206010X50 | B | Edelstahl | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2206010X100 | B | Edelstahl | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2206012X50 | B | Edelstahl | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2206012X100 | B | Edelstahl | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2206012X150 | B | Edelstahl | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.2208010X50 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208010X75 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208010X100 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208010X125 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208012X50 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208012X75 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208012X100 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208012X125 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208012X150 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208014X75 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208014X100 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208014X125 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208014X150 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208014X175 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208016X75 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208016X100 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208016X125 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208016X150 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208016X175 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208020X75 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208020X100 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208020X125 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208020X150 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208020X175 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208020X200 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2208020X225 | B | Edelstahl | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.2210020X75 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210020X100 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210020X125 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210020X150 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210020X175 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210020X200 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210024X100 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210024X125 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210024X150 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210024X175 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.2210024X200 | B | Edelstahl | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 0.00 € | |
|
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0739.3105010X50 | C | Stahl | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3105012X50 | C | Stahl | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3105012X100 | C | Stahl | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3105016X75 | C | Stahl | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3105016X100 | C | Stahl | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3105016X150 | C | Stahl | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3106010X50 | C | Stahl | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3106012X50 | C | Stahl | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3106012X100 | C | Stahl | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3106016X75 | C | Stahl | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3106016X100 | C | Stahl | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3106016X150 | C | Stahl | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3108016X100 | C | Stahl | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3108016X150 | C | Stahl | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3108020X75 | C | Stahl | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3110020X100 | C | Stahl | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.3110020X150 | C | Stahl | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.3110024X200 | C | Stahl | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.3112020X100 | C | Stahl | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3112020X150 | C | Stahl | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3112020X200 | C | Stahl | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3112024X100 | C | Stahl | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3112024X150 | C | Stahl | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3112024X200 | C | Stahl | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3112030X100 | C | Stahl | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3112030X150 | C | Stahl | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3112030X200 | C | Stahl | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3205010X50 | C | Edelstahl | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3205012X50 | C | Edelstahl | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3205012X100 | C | Edelstahl | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3205016X75 | C | Edelstahl | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3205016X100 | C | Edelstahl | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3205016X150 | C | Edelstahl | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3205016X200 | C | Edelstahl | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | 0.00 € | | K0739.3206010X50 | C | Edelstahl | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3206012X50 | C | Edelstahl | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3206012X100 | C | Edelstahl | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3206016X75 | C | Edelstahl | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3206016X100 | C | Edelstahl | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3206016X150 | C | Edelstahl | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3206016X200 | C | Edelstahl | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 0.00 € | | K0739.3208016X75 | C | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3208016X100 | C | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3208016X125 | C | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3208016X150 | C | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3208016X175 | C | Edelstahl | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3208020X75 | C | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3208020X200 | C | Edelstahl | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | 0.00 € | | K0739.3210020X150 | C | Edelstahl | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | 0.00 € | | K0739.3212020X100 | C | Edelstahl | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3212020X150 | C | Edelstahl | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3212020X200 | C | Edelstahl | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3212024X100 | C | Edelstahl | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3212024X150 | C | Edelstahl | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3212024X200 | C | Edelstahl | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3212030X100 | C | Edelstahl | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3212030X150 | C | Edelstahl | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | 0.00 € | | K0739.3212030X200 | C | Edelstahl | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | 0.00 € | |
|
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|