- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- K1523
Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo
- K1524
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K1525
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
- K0162
Volantes de 2 raios de alumínio, polidos
- K0162
Volantes de 2 raios de alumínio, revestidos a pó
- K0671
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento
- K0160
Volantes DIN 950 de alumínio
- K1208
Volantes DIN 950 em aço inoxidável
- K1520
Volantes fechados em alumínio sem cabo
- K1521
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K1522
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0161
Volantes fechados de alumínio
- K0161
Volantes fechados de alumínio
- K0163
Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950
- K1307
Volantes fechados com cabo giratório
- K0164
Volantes fechados com cabo giratório
- K0165
Volantes fechados sem cabo
- K0256
Volantes de plástico
- K0257
Volantes com cabo cilíndrico giratório
- K0258
Volante com cabo cilíndrico reversível
- K0259
Volantes com cabo cilíndrico de segurança
- K0184
Volantes de plástico (duroplástico)
- K0262
Botões recartilhados com manípulo
- K0275
Volantes Delta
- K1661
Volantes em chapa de aço
- K1875
Volantes de chapa de aço
- K1876
Volantes de chapa de aço inoxidável
- K0726
Cabos e manoplas com bola giratórios
- K0684
Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468
- K0685
Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469
- K0727
Manivelas de alumínio
- K0997
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0996
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K0998
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança
- K2076
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível
- K2075
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico giratório
- K0999
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico giratório
- K0266
Manivelas com cabo cilíndrico reversível
- K0659
Manivelas com cabo cilíndrico giratório
- K0268
Manivelas com cabo cilíndrico de segurança
- K0728
Manivela com manopla bola de aço
- K0740
Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno
- K0774
Cabos cilíndricos giratórios
- K0775
Cabos cilíndricos reversíveis
- K1000
Cabos cilindricos giratórios de aço inoxidável
- K0263
Cabos cilíndricos giratórios
- K1468
Cabos cilíndricos de plástico, giratórios
- K1469
Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis
- K0265
Cabo cilíndrico de segurança com movimento de retorno automático
- K1470
Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático
- K0166
Cabos anatômicos fixos de aço DIN 39, forma E
- K1199
Cabos anatômicos fixos DIN 39, forma E, de aço inoxidável
- K0167
Cabos anatômicos fixos DIN 39 forma E, em alumínio
- K0168
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço
- K1209
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço inoxidável
- K0169
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, alumínio
- K1221
Cabos cônicos fixos
- K0170
Cabos giratórios
- K0651
Cabos giratórios ovais
- K0172
Cabos cônicos de plástico (duroplástico)
- K1207
Botões cônicos
- K1222
Botões ovais
- K1201
Cabos cônicos giratórios de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K1202
Cabos cônicos de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço zincado
- K0173
Arruelas de calço
- K0408
Indicadores de posição
- K2106
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0409
Indicadores de posição
- K2107
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0410
Indicadores de posição
- K2108
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0411
Indicador de posição programável
- K0771
Indicador de posição livremente programável
- K1657
Indicador de posição de plástico, eletrônico interface IO-Link
- K1658
Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura, interface IO-Link
- K1905
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm, design compacto
- K1906
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm
- K1959
Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura
- K1926
Sensores de posição de eixo oco com tecnologia de detecção magnética
- K1927
Buchas redutoras
- K1663
Fitas magnéticas com escala de medição de codificação incremental, comprimento do polo 5 mm
- K0412
Buchas redutoras
- K0413
Placas intermediárias
- K0414
Placas de montagem para indicadores de posição
- K1928
Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital
- K1929
Indicadores de posição para volantes indicador digital-analógico
- K1930
Volantes para indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0160_MFGVolantes DIN 950 de alumínio com cabo anatômico fixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio. Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido. Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3≈ | L1 | L3 | B3
| T
| Quantidade de raios | cabo anatômico de posição fixa DIN 39 forma E | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0160.2080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | sob consulta | | K0160.2080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | sob consulta | | K0160.2100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | sob consulta | | K0160.2100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | sob consulta | | K0160.2125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | sob consulta | | K0160.2125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | sob consulta | | K0160.2140X14 | furo de ajuste | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | sob consulta | | K0160.2140X16 | furo de ajuste | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | sob consulta | | K0160.2160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.2160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.2180X16 | furo de ajuste | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.2180X18 | furo de ajuste | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.2200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.2200X22 | furo de ajuste | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.2250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | sob consulta | | K0160.2250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | sob consulta | | K0160.2315X26 | furo de ajuste | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | sob consulta | | K0160.2315X30 | furo de ajuste | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | sob consulta | | K0160.2400X30 | furo de ajuste | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | sob consulta | | K0160.2400X34 | furo de ajuste | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | sob consulta | | K0160.2500X34 | furo de ajuste | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | sob consulta | | K0160.2500X40 | furo de ajuste | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | sob consulta | | K0160.3080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | sob consulta | | K0160.3080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | sob consulta | | K0160.3100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | sob consulta | | K0160.3100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | sob consulta | | K0160.3125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | sob consulta | | K0160.3125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | sob consulta | | K0160.3140X14 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | sob consulta | | K0160.3140X16 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | sob consulta | | K0160.3160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.3160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.3180X16 | furo de ajuste com ranhura | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.3180X18 | furo de ajuste com ranhura | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.3200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.3200X22 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | sob consulta | | K0160.3250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | sob consulta | | K0160.3250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | sob consulta | | K0160.3315X26 | furo de ajuste com ranhura | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | sob consulta | | K0160.3315X30 | furo de ajuste com ranhura | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | sob consulta | | K0160.3400X30 | furo de ajuste com ranhura | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | sob consulta | | K0160.3400X34 | furo de ajuste com ranhura | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | sob consulta | | K0160.3500X34 | furo de ajuste com ranhura | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | sob consulta | | K0160.3500X40 | furo de ajuste com ranhura | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|