A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:A interação harmoniosa entre a forma e a função faz com que os cabos cilíndricos NOVO grip sejam um produto de aplicação universal. Sua qualidade se destaca pela estética, confiabilidade e um perfeito manuseio.Material:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0263 Cabos cilíndricos giratórios 156 kB

Desenhos (visão geral)

Cabos cilíndricos giratórios

Cabos cilíndricos giratórios com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Cabos cilíndricos giratórios com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2L1L2TSWCADAces.PreçoEncomendar
K0263.1104M413940588 sob consulta
K0263.1205M5161149,15,11010 sob consulta
K0263.1306M6201461,46,41212 sob consulta
K0263.1408M825188312,51615 sob consulta

Cabos cilíndricos giratórios com rosca macho

mais informações

Desenhos

Cabos cilíndricos giratórios com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K0263.104M413964058 sob consulta
K0263.205M516117,549,15,110 sob consulta
K0263.306M62014961,46,412 sob consulta
K0263.408M82518128312,515 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33