A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.
Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido.
Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.
Versão:Aro torneado e polido.
Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0160 Volantes DIN 950 de alumínio 316 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes DIN 950 de alumínio
Volantes DIN 950 de alumínio

Volantes DIN 950 de alumínio, sem cabo anatômico

mais informações

Desenhos

Volantes DIN 950 de alumínio, sem cabo anatômico
Volantes DIN 950 de alumínio, sem cabo anatômico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1D2D3L1L3B3
T
Quantidade de
raios
CADAces.PreçoEncomendar
K0160.0080X10Furo de ajuste8010H7251629--3  sob consulta
K0160.0080X12Furo de ajuste8012H7251629--3  sob consulta
K0160.0100X10Furo de ajuste10010H7291733--3  sob consulta
K0160.0100X12Furo de ajuste10012H7291733--3  sob consulta
K0160.0125X12Furo de ajuste12512H7311836--3  sob consulta
K0160.0125X14Furo de ajuste12514H7311836--3  sob consulta
K0160.0140X14Furo de ajuste14014H7361939--3  sob consulta
K0160.0140X16Furo de ajuste14016H7361939--3  sob consulta
K0160.0160X14Furo de ajuste16014H7362040--3  sob consulta
K0160.0160X16Furo de ajuste16016H7362040--3  sob consulta
K0160.0180X16Furo de ajuste18016H7372243--3  sob consulta
K0160.0180X18Furo de ajuste18018H7372243--3  sob consulta
K0160.0200X18Furo de ajuste20018H7432445--3  sob consulta
K0160.0200X22Furo de ajuste20022H7432445--3  sob consulta
K0160.0250X22Furo de ajuste25022H7492850--5  sob consulta
K0160.0250X26Furo de ajuste25026H7492850--5  sob consulta
K0160.0315X26Furo de ajuste31526H7543356--5  sob consulta
K0160.0315X30Furo de ajuste31530H7543356--5  sob consulta
K0160.0400X30Furo de ajuste40030H7653863--5 sob consulta
K0160.0400X34Furo de ajuste40034H7653863--5 sob consulta
K0160.0500X34Furo de ajuste50034H7794572--5 sob consulta
K0160.0500X40Furo de ajuste50040H7794572--5 sob consulta
K0160.1080X10Furo de ajuste com ranhura8010H7251629311,43  sob consulta
K0160.1080X12Furo de ajuste com ranhura8012H7251629413,83  sob consulta
K0160.1100X10Furo de ajuste com ranhura10010H7291733311,43  sob consulta
K0160.1100X12Furo de ajuste com ranhura10012H7291733413,83  sob consulta
K0160.1125X12Furo de ajuste com ranhura12512H7311836413,83  sob consulta
K0160.1125X14Furo de ajuste com ranhura12514H7311836516,33  sob consulta
K0160.1140X14Furo de ajuste com ranhura14014H7361939516,33  sob consulta
K0160.1140X16Furo de ajuste com ranhura14016H7361939518,33  sob consulta
K0160.1160X14Furo de ajuste com ranhura16014H7362040516,33  sob consulta
K0160.1160X16Furo de ajuste com ranhura16016H7362040518,33  sob consulta
K0160.1180X16Furo de ajuste com ranhura18016H7372243518,33  sob consulta
K0160.1180X18Furo de ajuste com ranhura18018H7372243620,83  sob consulta
K0160.1200X18Furo de ajuste com ranhura20018H7432445620,83  sob consulta
K0160.1200X22Furo de ajuste com ranhura20022H7432445624,83  sob consulta
K0160.1250X22Furo de ajuste com ranhura25022H7492850624,85  sob consulta
K0160.1250X26Furo de ajuste com ranhura25026H7492850829,35  sob consulta
K0160.1315X26Furo de ajuste com ranhura31526H7543356829,35  sob consulta
K0160.1315X30Furo de ajuste com ranhura31530H7543356833,35  sob consulta
K0160.1400X30Furo de ajuste com ranhura40030H7653863833,35 sob consulta
K0160.1400X34Furo de ajuste com ranhura40034H76538631037,35 sob consulta
K0160.1500X34Furo de ajuste com ranhura50034H77945721037,35 sob consulta
K0160.1500X40Furo de ajuste com ranhura50040H77945721243,35 sob consulta

Volantes DIN 950 de alumínio com cabo anatômico fixo

mais informações

Desenhos

Volantes DIN 950 de alumínio com cabo anatômico fixo
Volantes DIN 950 de alumínio com cabo anatômico fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1D2D3L1L3B3
T
Quantidade de
raios
cabo anatômico de posição fixa
DIN 39 forma E
CADAces.PreçoEncomendar
K0160.2080X10Furo de ajuste8010H7251629--3ø16 x M6 x 50  sob consulta
K0160.2080X12Furo de ajuste8012H7251629--3ø16 x M6 x 50  sob consulta
K0160.2100X10Furo de ajuste10010H7291733--3ø16 x M6 x 50  sob consulta
K0160.2100X12Furo de ajuste10012H7291733--3ø16 x M6 x 50  sob consulta
K0160.2125X12Furo de ajuste12512H7311836--3ø20 x M8 x 64  sob consulta
K0160.2125X14Furo de ajuste12514H7311836--3ø20 x M8 x 64  sob consulta
K0160.2140X14Furo de ajuste14014H7361939--3ø20 x M8 x 64  sob consulta
K0160.2140X16Furo de ajuste14016H7361939--3ø20 x M8 x 64  sob consulta
K0160.2160X14Furo de ajuste16014H7362040--3ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.2160X16Furo de ajuste16016H7362040--3ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.2180X16Furo de ajuste18016H7372243--3ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.2180X18Furo de ajuste18018H7372243--3ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.2200X18Furo de ajuste20018H7432445--3ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.2200X22Furo de ajuste20022H7432445--3ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.2250X22Furo de ajuste25022H7492850--5ø32 x M12 x 100  sob consulta
K0160.2250X26Furo de ajuste25026H7492850--5ø32 x M12 x 100  sob consulta
K0160.2315X26Furo de ajuste31526H7543356--5ø32 x M12 x 100  sob consulta
K0160.2315X30Furo de ajuste31530H7543356--5ø32 x M12 x 100  sob consulta
K0160.2400X30Furo de ajuste40030H7653863--5ø36 x M16 x 112 sob consulta
K0160.2400X34Furo de ajuste40034H7653863--5ø36 x M16 x 112 sob consulta
K0160.2500X34Furo de ajuste50034H7794572--5ø36 x M16 x 112 sob consulta
K0160.2500X40Furo de ajuste50040H7794572--5ø36 x M16 x 112 sob consulta
K0160.3080X10Furo de ajuste com ranhura8010H7251629311,43ø16 x M6 x 50  sob consulta
K0160.3080X12Furo de ajuste com ranhura8012H7251629413,83ø16 x M6 x 50  sob consulta
K0160.3100X10Furo de ajuste com ranhura10010H7291733311,43ø16 x M6 x 50  sob consulta
K0160.3100X12Furo de ajuste com ranhura10012H7291733413,83ø16 x M6 x 50  sob consulta
K0160.3125X12Furo de ajuste com ranhura12512H7311836413,83ø20 x M8 x 64  sob consulta
K0160.3125X14Furo de ajuste com ranhura12514H7311836516,33ø20 x M8 x 64  sob consulta
K0160.3140X14Furo de ajuste com ranhura14014H7361939516,33ø20 x M8 x 64  sob consulta
K0160.3140X16Furo de ajuste com ranhura14016H7361939518,33ø20 x M8 x 64  sob consulta
K0160.3160X14Furo de ajuste com ranhura16014H7362040516,33ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.3160X16Furo de ajuste com ranhura16016H7362040518,33ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.3180X16Furo de ajuste com ranhura18016H7372243518,33ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.3180X18Furo de ajuste com ranhura18018H7372243620,83ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.3200X18Furo de ajuste com ranhura20018H7432445620,83ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.3200X22Furo de ajuste com ranhura20022H7432445624,83ø25 x M10 x 80  sob consulta
K0160.3250X22Furo de ajuste com ranhura25022H7492850624,85ø32 x M12 x 100  sob consulta
K0160.3250X26Furo de ajuste com ranhura25026H7492850829,35ø32 x M12 x 100  sob consulta
K0160.3315X26Furo de ajuste com ranhura31526H7543356829,35ø32 x M12 x 100  sob consulta
K0160.3315X30Furo de ajuste com ranhura31530H7543356833,35ø32 x M12 x 100  sob consulta
K0160.3400X30Furo de ajuste com ranhura40030H7653863833,35ø36 x M16 x 112 sob consulta
K0160.3400X34Furo de ajuste com ranhura40034H76538631037,35ø36 x M16 x 112 sob consulta
K0160.3500X34Furo de ajuste com ranhura50034H77945721037,35ø36 x M16 x 112 sob consulta
K0160.3500X40Furo de ajuste com ranhura50040H77945721243,35ø36 x M16 x 112 sob consulta

Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico

mais informações

Desenhos

Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico
Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1D2D3L1L3B3
T
Quantidade de
raios
cabo giratório anatômico
DIN 98 forma E
CADAces.PreçoEncomendar
K0160.4080X10Furo de ajuste8010H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  sob consulta
K0160.4080X12Furo de ajuste8012H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  sob consulta
K0160.4100X10Furo de ajuste10010H7291733--3ø16 x M6 x 54.5  sob consulta
K0160.4100X12Furo de ajuste10012H7291733--3ø16 x M6 x 54.5  sob consulta
K0160.4125X12Furo de ajuste12512H7311836--3ø20 x M8 x 67  sob consulta
K0160.4125X14Furo de ajuste12514H7311836--3ø20 x M8 x 67  sob consulta
K0160.4140X14Furo de ajuste14014H7361939--3ø20 x M8 x 67  sob consulta
K0160.4140X16Furo de ajuste14016H7361939--3ø20 x M8 x 67  sob consulta
K0160.4160X14Furo de ajuste16014H7362040--3ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.4160X16Furo de ajuste16016H7362040--3ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.4180X16Furo de ajuste18016H7372243--3ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.4180X18Furo de ajuste18018H7372243--3ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.4200X18Furo de ajuste20018H7432445--3ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.4200X22Furo de ajuste20022H7432445--3ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.4250X22Furo de ajuste25022H7492850--5ø32 x M12 x 105,5  sob consulta
K0160.4250X26Furo de ajuste25026H7492850--5ø32 x M12 x 105,5  sob consulta
K0160.4315X26Furo de ajuste31526H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  sob consulta
K0160.4315X30Furo de ajuste31530H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  sob consulta
K0160.4400X30Furo de ajuste40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 sob consulta
K0160.4400X34Furo de ajuste40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 sob consulta
K0160.4500X34Furo de ajuste50034H7794572--5ø36 x M16 x 117 sob consulta
K0160.4500X40Furo de ajuste50040H7794572--5ø36 x M16 x 117 sob consulta
K0160.5080X10Furo de ajuste com ranhura8010H7251629311,43ø16 x M6 x 54.5  sob consulta
K0160.5080X12Furo de ajuste com ranhura8012H7251629413,83ø16 x M6 x 54.5  sob consulta
K0160.5100X10Furo de ajuste com ranhura10010H7291733311,43ø16 x M6 x 54.5  sob consulta
K0160.5100X12Furo de ajuste com ranhura10012H7291733413,83ø16 x M6 x 54.5  sob consulta
K0160.5125X12Furo de ajuste com ranhura12512H7311836413,83ø20 x M8 x 67  sob consulta
K0160.5125X14Furo de ajuste com ranhura12514H7311836516,33ø20 x M8 x 67  sob consulta
K0160.5140X14Furo de ajuste com ranhura14014H7361939516,33ø20 x M8 x 67  sob consulta
K0160.5140X16Furo de ajuste com ranhura14016H7361939518,33ø20 x M8 x 67  sob consulta
K0160.5160X14Furo de ajuste com ranhura16014H7362040516,33ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.5160X16Furo de ajuste com ranhura16016H7362040518,33ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.5180X16Furo de ajuste com ranhura18016H7372243518,33ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.5180X18Furo de ajuste com ranhura18018H7372243620,83ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.5200X18Furo de ajuste com ranhura20018H7432445620,83ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.5200X22Furo de ajuste com ranhura20022H7432445624,83ø25 x M10 x 83  sob consulta
K0160.5250X22Furo de ajuste com ranhura25022H7492850624,85ø32 x M12 x 105,5  sob consulta
K0160.5250X26Furo de ajuste com ranhura25026H7492850829,35ø32 x M12 x 105,5  sob consulta
K0160.5315X26Furo de ajuste com ranhura31526H7543356829,35ø32 x M12 x 105,5  sob consulta
K0160.5315X30Furo de ajuste com ranhura31530H7543356833,35ø32 x M12 x 105,5  sob consulta
K0160.5400X30Furo de ajuste com ranhura40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 sob consulta
K0160.5400X34Furo de ajuste com ranhura40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 sob consulta
K0160.5500X34Furo de ajuste com ranhura50034H77945721037,35ø36 x M16 x 117 sob consulta
K0160.5500X40Furo de ajuste com ranhura50040H77945721243,35ø36 x M16 x 117 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33