A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno
K0740

Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, peças de aço zincado.Versão:Superfície preta, acetinada.Indicação:Os cabos cilíndricos podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0740 Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno 97,5 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0740.06200520M620151012513 sob consulta
K0740.06230620M623181012623 sob consulta
K0740.08230620M823181015624 sob consulta
K0740.08250720M825191015714 sob consulta
K0740.10250720M1025191015714 sob consulta
K0740.08250810M826221415814 sob consulta
K0740.10250810M1026221415815 sob consulta
K0740.12260820M1226221415815 sob consulta
K0740.10270930M1027221415925 sob consulta
K0740.12270930M1227221415925 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33