A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Volantes DIN 950 em aço inoxidável
K1208

Volantes DIN 950 em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4401.Versão:Aro torneado e polido.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1208 Volantes DIN 950 em aço inoxidável 286 kB

Desenhos

Volantes DIN 950 em aço inoxidável
Volantes DIN 950 em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1

D2D3D7L1L3B3
T
Quantidade
de raios
CADAces.PreçoEncomendar
K1208.0100X10Furo de ajuste10010H726M61733--3 sob consulta
K1208.0125X12Furo de ajuste12512H728M81836--3 sob consulta
K1208.0140X14Furo de ajuste14014H730M81939--3 sob consulta
K1208.0160X16Furo de ajuste16016H732M102040--3 sob consulta
K1208.0200X18Furo de ajuste20018H738M102445--3 sob consulta
K1208.1100X10Furo de ajuste com ranhura10010H726M61733311,43 sob consulta
K1208.1125X12Furo de ajuste com ranhura12512H728M81836413,83 sob consulta
K1208.1140X14Furo de ajuste com ranhura14014H730M81939516,33 sob consulta
K1208.1160X16Furo de ajuste com ranhura16016H732M102040518,33 sob consulta
K1208.1200X18Furo de ajuste com ranhura20018H738M102445620,83 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33