A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Posição de montagem 1, carcaça em Zamak.
Posição de montagem 3, carcaça em alumínio.

Alavanca de aperto em plástico.
Versão:Carcaça anodizada.
Alavanca de aperto grafite escuro.
Indicação:As placas de montagem juntamente com os indicadores de posição constituem uma unidade compacta. Elas garantem a fixação segura do eixo, sem trabalhos adicionais de construção.
De simples montagem, elas são adequadas igualmente para integração posterior em sistemas já existentes.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0414 Placas de montagem 263 kB

Desenhos

Placas de montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

AA1A2A3A4A5BB1DD1D2D3HH1LAdequado para
indicador
de posição
CADAces.PreçoEncomendar
K0414.04081Posição de montagem 121-221123,57,5154,68M44,584716,533- sob consulta
K0414.04101Posição de montagem 121-221123,57,5154,610M44,584716,533- sob consulta
K0414.04121Posição de montagem 121-221123,57,5154,612M44,584716,533- sob consulta
K0414.04141Posição de montagem 121-221123,57,5154,614M44,584716,533- sob consulta
K0414.09121Posição de montagem 134-30171710205,512M55,51067,525,548- sob consulta
K0414.09141Posição de montagem 134-30171710205,514M55,51067,525,548- sob consulta
K0414.09161Posição de montagem 134-30171710205,516M55,51067,525,548- sob consulta
K0414.09201Posição de montagem 134-30171710205,520M55,51067,525,548- sob consulta
K0414.04083Posição de montagem 3211122-23,57,5154,68M44,584716,533- sob consulta
K0414.04103Posição de montagem 3211122-23,57,5154,610M44,584716,533- sob consulta
K0414.04123Posição de montagem 3211122-23,57,5154,612M44,584716,533- sob consulta
K0414.04143Posição de montagem 3211122-23,57,5154,614M44,584716,533- sob consulta
K0414.09123Posição de montagem 3341730-1710205,512M55,51067,525,548- sob consulta
K0414.09143Posição de montagem 3341730-1710205,514M55,51067,525,548- sob consulta
K0414.09163Posição de montagem 3341730-1710205,516M55,51067,525,548- sob consulta
K0414.09203Posição de montagem 3341730-1710205,520M55,51067,525,548- sob consulta