A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Ímãs redondos com superfície aderente usinável (cápsulas magnéticas) de NdFeB
K1403

Ímãs redondos com superfície aderente usinável (cápsulas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Indicação:Versão lisa, sistema blindado. Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente no ferro, caso contrário ocorrerão perdas de aderência devido ao curto-circuito magnético. Diâmetro "D" retificado com tolerância de ajuste h6.

As cápsulas magnéticas da forma "H1" e "H2" podem ser encurtadas ou usinadas.
Faixa de temperatura:máx. 150 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada por prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1403 Ímãs redondos com superfície aderente usinável (cápsulas magnéticas) de NdFeB 347 kB

Desenhos

Ímãs redondos com superfície aderente usinável (cápsulas magnéticas) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HH1H2Força de
aderência
N
Força de aderência
com B máx.
N
Distância para
as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1403.066201039121,5 sob consulta
K1403.0882010322291,5 sob consulta
K1403.1010208527382 sob consulta
K1403.1313206549662,5 sob consulta
K1403.16162026941083 sob consulta
K1403.202025571732354 sob consulta
K1403.252535782923805 sob consulta
K1403.3232404,5105296406 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33