A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Ímãs (ímã tipo cuba plana)
K0558

Ímãs (ímã tipo cuba plana)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:Caixa pintada de vermelho.Indicação:Sistema blindado. Ímas blindados planos são utilizados para a montagem em dispositivos com baixos requisitos de espaço.Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0558 Ímãs (ímã tipo cuba plana) 122 kB

Desenhos

Ímãs (ímã tipo cuba plana)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0558.01193,5830 sob consulta
K0558.02295955 sob consulta
K0558.0338510,595 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33