A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Ímãs (ímã em U)
K0560

Ímãs (ímã em U)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Núcleo do ímã em AlNiCo.Versão:pintado de vermelho.Indicação:Ímãs em U com grande força de aderência. Sistema sem blindagem. Os ímãs são fornecidos com placa de proteção galvanizada e são utilizados para fixar, separar e elevar materiais.
Os tamanhos 1, 2 e 3 têm apenas um furo de fixação no centro.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0560 Ímãs (ímã em U) 127 kB

Desenhos

Ímãs (ímã em U)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoABD1HLForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0560.011-305202045 sob consulta
K0560.022-405252590 sob consulta
K0560.033-4553029120 sob consulta
K0560.044325783545230 sob consulta
K0560.055387084157320 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33