A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias
Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura
K1394

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1394 Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura 126 kB

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1394.250425 ±0,15M4736 sob consulta
K1394.320432 ±0,2M4775 sob consulta
K1394.400440 ±0,2M4890 sob consulta
K1394.500650 ±0,2M610170 sob consulta
K1394.500850 ±0,2M810170 sob consulta
K1394.630863 ±0,20M814290 sob consulta
K1394.800880 ±0,25M818550 sob consulta
K1394.801080 ±0,25M1018550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33