A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de NdFeB
K0556

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0556 Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de NdFeB 149 kB

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0556.0132M55,57330 sob consulta
K0556.0240M510,58550 sob consulta
K0556.0363M1011,7141100 sob consulta
K0556.0475M1013151750 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33