A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Ímãs redondos (ímã tipo cuba)
K0557

Ímãs redondos (ímã tipo cuba)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:Caixa pintada de vermelho.Indicação:Ímã duro com carcaça de alumínio e revestimento em aço. Sistema blindado. Ímãs blindados são empregados na fixação, suspensão e montagem de dispositivos.
O diâmetro externo D pode apresentar sobremedida de até 0,8 mm, devido à camada de pintura.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0557 Ímãs redondos (ímã tipo cuba) 164 kB

Desenhos

Ímãs redondos (ímã tipo cuba)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HTForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0557.0117M616418 sob consulta
K0557.0221M619528 sob consulta
K0557.0327M625665 sob consulta
K0557.0435M6309115 sob consulta
K0557.0565M124313400 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33