- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0007Pinos de eixo aço ou aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço: peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida. Versão em aço inoxidável: peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:Dois anéis de retenção adequados de acordo com a norma DIN 471 estão incluídos no fornecimento.Indicação:Previsto para: Alavanca excêntrica K0008 e K0009. Parafusos olhais K0396 e K1418. Forquilhas K0397.Vantagens:Diâmetro exterior polido. Elevada precisão dimensional. Adequada como peça sobresselente. Inclui anéis de retenção adequados. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L | L1 | M1 | D3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0007.05 | aço | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | sob consulta | | K0007.06 | aço | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | sob consulta | | K0007.081 | aço | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | sob consulta | | K0007.082 | aço | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | sob consulta | | K0007.08 | aço | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | sob consulta | | K0007.101 | aço | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | sob consulta | | K0007.102 | aço | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | sob consulta | | K0007.10 | aço | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | sob consulta | | K0007.121 | aço | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | sob consulta | | K0007.122 | aço | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | sob consulta | | K0007.12 | aço | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | sob consulta | | K0007.14 | aço | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | sob consulta | | K0007.16 | aço | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | sob consulta | | K0007.18 | aço | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | sob consulta | | K0007.105 | aço inoxidável | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | sob consulta | | K0007.106 | aço inoxidável | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | sob consulta | | K0007.108 | aço inoxidável | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | sob consulta | | K0007.1081 | aço inoxidável | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | sob consulta | | K0007.1082 | aço inoxidável | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | sob consulta | | K0007.110 | aço inoxidável | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | sob consulta | | K0007.1101 | aço inoxidável | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | sob consulta | | K0007.1102 | aço inoxidável | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | sob consulta | | K0007.112 | aço inoxidável | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | sob consulta | | K0007.1121 | aço inoxidável | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | sob consulta | | K0007.1122 | aço inoxidável | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | sob consulta | | K0007.114 | aço inoxidável | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | sob consulta | | K0007.116 | aço inoxidável | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | sob consulta | | K0007.118 | aço inoxidável | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|