A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafusos excêntricos para fixação com sextavado e porca ranhurada em T
K0027

Parafusos excêntricos para fixação com sextavado e porca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.
Sextavado em latão.
Versão:temperado classe 10.9, brunido.Indicação:Os parafusos excêntricos de fixação com sextavado e porca T podem ser utilizados diretamente nas mesas de trabalho, de rasgo T ou de coordenadas. O elemento é apoiado na ranhura em T através do parafuso sem cabeça contínuo. Para evitar marcas na base da ranhura em T, é recomendável utilizar apoios delicados.Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0027 Parafusos excêntricos para fixação com sextavado e porca ranhurada em T 236 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com sextavado e porca ranhurada em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

NHH1H2LSWS1
(Curso)
Força
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0027.08M684,89,64,5231613,4 sob consulta
K0027.10M6104,8144,5231613,4 sob consulta
K0027.12M8124,815,56,5282113,6 sob consulta
K0027.14M10146,4228,530,5211,69 sob consulta
K0027.16M12169,522,5930,525218 sob consulta
K0027.18M12189,528,51034,525218 sob consulta
K0027.20M162012,7321239302,527 sob consulta
K0027.22M162212,738,21444302,527 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33