A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampos de fixação sextavados variáveis
K0023

Grampos de fixação sextavados variáveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso excêntrico temperado classe 10.9.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Versão:Parafuso excêntrico brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Indicação:Os grampos de fixação sextavados variáves contribuem para a redução de custos, dispensando o uso de dispositivos de fixação. A área de fixação pode ser alterada até 17 mm, sem a necessidade do deslocamento de furos. Para alterar facilmente a área de fixação, basta girar o sextavado variável.
Os fixadores são fornecidos com chanfros lisos para superfícies usinadas ou arestas dentadas para peças brutas.
Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0023 Grampos de fixação sextavados variáveis 162 kB

Desenhos

Grampos de fixação sextavados variáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão

Distância A
em aresta nº.
DHH1S
(curso do
excêntrico)
Força
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0023.09Aliso1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 sob consulta
K0023.10Aliso7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 sob consulta
K0023.11Aliso13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 sob consulta
K0023.13Bdentado1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 sob consulta
K0023.14Bdentado7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 sob consulta
K0023.15Bdentado13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33