A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto
K0029

Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação:Os parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto podem ser utilizados diretamente nas mesas de trabalho, de coordenadas ou em placas adaptadoras. Através do efeito de força de aperto para baixo, a peça de trabalho é pressionada sobre a base. A arruela quadrada se adapta aos ângulos da peça de trabalho, por isso, a peça de trabalho não precisa ser perpendicular. Esta arruela apresenta uma superfície de fixação lisa para peças usinadas e outra dentada para peças brutas. Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0029 Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto 203 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

B
Largura de ranhura em T
Força
de tensão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0029.00sem porcas T e parafuso de fixação18 sob consulta
K0029.141418 sob consulta
K0029.161618 sob consulta
K0029.181818 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33