- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0022Fecho do molde do grampo excêntrico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso excêntrico em aço com liga. Arruela retentora em aço.Versão:Parafuso excêntrico brunido. Arruela retentora brunida.Indicação:O grampo excêntrico tem uma arruela que pode ser fresada para corresponder ao contorno da peça de trabalho a ser fixada. Isto resulta em uma fixação sob medida para peças de trabalho redondas, com contornos e instáveis. A aresta achatada tem a mesma distância do centro do parafuso e do grampo excêntrico K0026, de modo que as arruelas possam ser trocadas sempre que necessário.
"A" = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão). "D1 mín." = medida disponibilizada para a fresagem de contornos.Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | D | D1 | D1 mín. | H | L | SW | S1 (Curso) | Força de aperto kN | Acessório KIPP | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0022.06 | 7,8 | M6 | 24,9 | 12,1 | 6,4 | 11,9 | 4 | 1,01 | 3,3 | K1969.0612 |  | | sob consulta | | K0022.10 | 10,2 | M10 | 31,2 | 17,2 | 8,9 | 18 | 7 | 1,52 | 8,9 | K1969.1020 |  | | sob consulta | | K0022.12 | 12,7 | M12 | 37,6 | 22,4 | 11,4 | 22,9 | 8 | 2,03 | 17,8 | K1969.1225 |  | | sob consulta | | K0022.16 | 15 | M16 | 43,9 | 26,1 | 14 | 28,6 | 12 | 2,54 | 26,7 | K1969.1630 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|