Grupos de mercadorias
Grampos de fixação com força de fixação para baixo com came
K1695

Grampos de fixação com força de fixação para baixo com came

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Montagem:1. Insira o parafuso de fixação na bucha flangeada. A seguir, insira o grampo excêntrico e a unidade de fixação e parafuse-os de forma fixa sobre a placa básica.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
Vantagens:- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças de componentes
- Função de força de fixação para baixo
Indicação de desenho:
1) Parafuso de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
4) Unidade de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1695 Grampos de fixação com força de fixação para baixo com came 371 kB

Desenhos

Grampos de fixação com força de fixação para baixo com came

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Curso
S
Força
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1695.0813210M8232087154428,526,519643,545 sob consulta
K1695.1014012M1029251091654353324855,555 sob consulta
K1695.1214614M1235301211176239,537,527105,5770 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33