Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de abertura
K1176_FO

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.

Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Dobradiças na versão laminada.

Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1176_A Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de abertura 124 kB
 Folha de dados K1176_FO Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de abertura 155 kB

Desenhos

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
do corpo
básico
Cor
do corpo
básico
AA1BB1DD1SCADAces.PreçoEncomendar
K1176.4018000Amola de aberturaaço-40-180--41,5 sob consulta
K1176.4018001Bmola de aberturaaço-4022,718060441,5 sob consulta
K1176.14018000Amola de aberturaaço inoxidável A2-40-180--41,5 sob consulta
K1176.14018001Bmola de aberturaaço inoxidável A2-4022,718060441,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33