A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Dobradiças de alumínio, com função de engate
K1197

Dobradiças de alumínio, com função de engate

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:As dobradiças são equipadas com uma função de engate.

O engate é feito a cada 30º, de 0º à 270º, mantendo assim as portas e abas abertas ou fechadas com segurança.
O torque de engate não é ajustável.

Tolerância do torque ± 20 %

Fixação por parafusos de cabeça chata conforme DIN 7991.
Faixa de temperatura:de -30°C a +70°C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1197 Dobradiças de alumínio, com função de engate 241 kB

Desenhos

Dobradiças de alumínio, com função de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1BB1D

D1STorque
máximo
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1197.35301352130153,5103,30,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33